SUGATSUNE 170-047-275 HG-TQJD50-B-WT

Expand Table
FR
1/5
Code de l'article
ARTICLENUMBER
Nom de l'article
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Type de produit
PRODUCTTYPE
Matériau principal
MAINMATERIAL
Finition principale
MAINFINISH
Couleur
COLOUR
Angle d’ouverture
OPENINGANGLE
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Direction de montage
MOUNTINGDIRECTION
Max. Lid Moment N/m per 1 pc
MAXLIDMOMENTNMPER1PC
Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc
MAXLIDMOMENTKGFCM1PC
Longueur L
LENGTHL
Largeur W
WIDTHW
Poids
WEIGHT [g]
1
2
170-047-275
HG-TQJD50-B-WT
4510932223478
Butt Hinges
Charnière
Alliage de zinc
Peintures
Blanc
100°
Damper Torque Hinge|Adjustable
Horizontal
2.0~5.0
20.4~50.9
50
90
490
170-047-276
HG-TQJD50-B-BL
4510932223485
Butt Hinges
Charnière
Alliage de zinc
Peintures
Noir
100°
Damper Torque Hinge|Adjustable
Horizontal
2.0~5.0
20.4~50.9
50
90
490
Show compressed display (2 products)
Dernières modifications20.10.2025 13:45:16
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties