Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VAG
Bouches d'incendie
VAG NOVA NIRO
VAG
Bouches d'incendie
VAG NOVA NIRO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-17-13529-030
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
N° de commande
ARTNR
Largeur nominale (DN)
DN [mm]
Niveau LOD
LODLEVEL
Profondeur de couverture
RD [m]
A-Connexion
A
Hauteur
H1 [mm]
Hauteur
H2 [mm]
Hauteur
H3 [mm]
Hauteur
H4 [mm]
Ø
D [mm]
Poids env.
GEW [kg]
Espace nécessaire
RB [mm]
1
2
3
4
5
3-17-13529-230
80
400
1.00
-
1915
1035
775
0
160
63
1915x400x330
3-17-13529-030
80
400
1.25
-
2165
1035
775
0
160
69
2165x400x330
3-17-13529-130
80
400
1.50
-
2415
1035
775
0
160
75
2145x400x330
3-17-13535-030
100
400
1.25
-
2165
1040
775
0
180
81
2165x400x330
3-17-13535-130
100
400
1.50
-
2415
1040
775
0
180
88
2145x400x330
Show compressed display (5 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
VAG
- VAG NOVA NIRO
Dernières modifications
27.05.2025 07:42:58
Unité
Mots clés
Bouches
Classifications
By BIM categories
BIM_PIPING_SYSTEMS Piping systems
CNS
CNSERPBASE Object Properties
OmniClass 2006
23-65_70_17_11_11 23-65 70 17 11 11 Fire Hydrants
OmniClass
23-29 25 13 23-29 25 13 - Fire Hydrants
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
70_55_97_01 70 55 97 01 - Above-ground fire hydrants