Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KGZMDH8D5

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
100v prises
VAR100V_TAPS
Prises 70v
VAR70V_TAPS
spécifications a&e
A_E_SPECIFICATION
azimut
AZIMUTH
catégorie
CATEGORY
coût
COST
couverture horizontale
COVERAGE_HORIZONTAL
couverture verticale
COVERAGE_VERTICAL
élévation par défaut
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
4
UMLLPUV1O
60W, 30W, 15W
60W,30W, 15W, 7.5W
Le haut-parleur doit être monté en surface, de type bass-reflex à 2 voies. Le haut-parleur se compose d'un cône de 20 cm (8") pour les basses fréquences et d'un tweeter à dôme souple de 2,5 cm (1") pour les hautes fréquences. Le haut-parleur doit être équipé de transformateurs internes qui permettent un fonctionnement à haute et à basse impédance. La puissance nominale doit être réglée en commutant une prise de transformateur sur le baffle comme suit : 60W/30W/15W en ligne 100V ; 60W/30W/15W/7,5W en ligne 70V ; et 180W en 8 ohms. Le haut-parleur doit pouvoir répondre aux critères de performance suivants : La sensibilité mesurée doit être de 91 dB SPL (à 1 W, 1 m, dans un demi-espace) ; Le SPL maximum doit être de 117 dB SPL (à 1 m) ; La gamme de fréquences doit être de 51 Hz-20 kHz (10 dB en dessous de la sensibilité nominale, dans un demi-espace) ; Le réseau de division de fréquence doit avoir une fréquence de croisement de 2,8 kHz ; L'angle de couverture nominal doit être de 100° horizontalement et 100° verticalement (moyenne 500 Hz-4 kHz). Le connecteur Euroblock à 4 broches doit être prévu pour une entrée et un bouclage. Le haut-parleur doit être équipé d'un circuit de protection contre les surcharges pour protéger le réseau et les transducteurs. Le haut-parleur doit être conforme à l'indice de résistance à la poussière et à l'eau IP35. L'enceinte doit être de forme rectangulaire, construite en ABS et le baffle en PC/ASA. La grille doit être fabriquée en aluminium perforé de 1 mm d'épaisseur, revêtu par poudre, avec un taux d'ouverture de 51 %. La grille doit avoir la variation de couleur suivante : noir (VXS8) ou blanc (VXS8W). Le haut-parleur doit avoir une largeur de 278 mm (10,9"), une hauteur de 430 mm (16,9") et une profondeur de 239 mm (9,4"). Le poids ne doit pas dépasser 8,2 kg (18,1 lb). Le haut-parleur doit être livré avec les accessoires suivants : Le support et la base du support doivent permettre de fixer l'enceinte au mur et au plafond. Le haut-parleur doit être le Yamaha VXS8 ou VXS8W.
0
Appareils de communication
0
100
100
1219.2
KGZMDH8D5
60W, 30W, 15W
60W,30W, 15W, 7.5W
Le haut-parleur doit être monté en surface, de type bass-reflex à 2 voies. Le haut-parleur se compose d'un cône de 20 cm (8") pour les basses fréquences et d'un tweeter à dôme souple de 2,5 cm (1") pour les hautes fréquences. Le haut-parleur doit être équipé de transformateurs internes qui permettent un fonctionnement à haute et à basse impédance. La puissance nominale doit être réglée en commutant une prise de transformateur sur le baffle comme suit : 60W/30W/15W en ligne 100V ; 60W/30W/15W/7,5W en ligne 70V ; et 180W en 8 ohms. Le haut-parleur doit pouvoir répondre aux critères de performance suivants : La sensibilité mesurée doit être de 91 dB SPL (à 1 W, 1 m, dans un demi-espace) ; Le SPL maximum doit être de 117 dB SPL (à 1 m) ; La gamme de fréquences doit être de 51 Hz-20 kHz (10 dB en dessous de la sensibilité nominale, dans un demi-espace) ; Le réseau de division de fréquence doit avoir une fréquence de croisement de 2,8 kHz ; L'angle de couverture nominal doit être de 100° horizontalement et 100° verticalement (moyenne 500 Hz-4 kHz). Le connecteur Euroblock à 4 broches doit être prévu pour une entrée et un bouclage. Le haut-parleur doit être équipé d'un circuit de protection contre les surcharges pour protéger le réseau et les transducteurs. Le haut-parleur doit être conforme à l'indice de résistance à la poussière et à l'eau IP35. L'enceinte doit être de forme rectangulaire, construite en ABS et le baffle en PC/ASA. La grille doit être fabriquée en aluminium perforé de 1 mm d'épaisseur, revêtu par poudre, avec un taux d'ouverture de 51 %. La grille doit avoir la variation de couleur suivante : noir (VXS8) ou blanc (VXS8W). Le haut-parleur doit avoir une largeur de 278 mm (10,9"), une hauteur de 430 mm (16,9") et une profondeur de 239 mm (9,4"). Le poids ne doit pas dépasser 8,2 kg (18,1 lb). Le haut-parleur doit être livré avec les accessoires suivants : Le support et la base du support doivent permettre de fixer l'enceinte au mur et au plafond. Le haut-parleur doit être le Yamaha VXS8 ou VXS8W.
0
Appareils de communication
0
100
100
1219.2
IVN09DQHA
60W, 30W, 15W
60W,30W, 15W, 7.5W
Le haut-parleur doit être monté en surface, de type bass-reflex à 2 voies. Le haut-parleur se compose d'un cône de 20 cm (8") pour les basses fréquences et d'un tweeter à dôme souple de 2,5 cm (1") pour les hautes fréquences. Le haut-parleur doit être équipé de transformateurs internes qui permettent un fonctionnement à haute et à basse impédance. La puissance nominale doit être réglée en commutant une prise de transformateur sur le baffle comme suit : 60W/30W/15W en ligne 100V ; 60W/30W/15W/7,5W en ligne 70V ; et 180W en 8 ohms. Le haut-parleur doit pouvoir répondre aux critères de performance suivants : La sensibilité mesurée doit être de 91 dB SPL (à 1 W, 1 m, dans un demi-espace) ; Le SPL maximum doit être de 117 dB SPL (à 1 m) ; La gamme de fréquences doit être de 51 Hz-20 kHz (10 dB en dessous de la sensibilité nominale, dans un demi-espace) ; Le réseau de division de fréquence doit avoir une fréquence de croisement de 2,8 kHz ; L'angle de couverture nominal doit être de 100° horizontalement et 100° verticalement (moyenne 500 Hz-4 kHz). Le connecteur Euroblock à 4 broches doit être prévu pour une entrée et un bouclage. Le haut-parleur doit être équipé d'un circuit de protection contre les surcharges pour protéger le réseau et les transducteurs. Le haut-parleur doit être conforme à l'indice de résistance à la poussière et à l'eau IP35. L'enceinte doit être de forme rectangulaire, construite en ABS et le baffle en PC/ASA. La grille doit être fabriquée en aluminium perforé de 1 mm d'épaisseur, revêtu par poudre, avec un taux d'ouverture de 51 %. La grille doit avoir la variation de couleur suivante : noir (VXS8) ou blanc (VXS8W). Le haut-parleur doit avoir une largeur de 278 mm (10,9"), une hauteur de 430 mm (16,9") et une profondeur de 239 mm (9,4"). Le poids ne doit pas dépasser 8,2 kg (18,1 lb). Le haut-parleur doit être livré avec les accessoires suivants : Le support et la base du support doivent permettre de fixer l'enceinte au mur et au plafond. Le haut-parleur doit être le Yamaha VXS8 ou VXS8W.
0
Appareils de communication
0
100
100
1219.2
F1IM67PJE
60W, 30W, 15W
60W,30W, 15W, 7.5W
Le haut-parleur doit être monté en surface, de type bass-reflex à 2 voies. Le haut-parleur se compose d'un cône de 20 cm (8") pour les basses fréquences et d'un tweeter à dôme souple de 2,5 cm (1") pour les hautes fréquences. Le haut-parleur doit être équipé de transformateurs internes qui permettent un fonctionnement à haute et à basse impédance. La puissance nominale doit être réglée en commutant une prise de transformateur sur le baffle comme suit : 60W/30W/15W en ligne 100V ; 60W/30W/15W/7,5W en ligne 70V ; et 180W en 8 ohms. Le haut-parleur doit pouvoir répondre aux critères de performance suivants : La sensibilité mesurée doit être de 91 dB SPL (à 1 W, 1 m, dans un demi-espace) ; Le SPL maximum doit être de 117 dB SPL (à 1 m) ; La gamme de fréquences doit être de 51 Hz-20 kHz (10 dB en dessous de la sensibilité nominale, dans un demi-espace) ; Le réseau de division de fréquence doit avoir une fréquence de croisement de 2,8 kHz ; L'angle de couverture nominal doit être de 100° horizontalement et 100° verticalement (moyenne 500 Hz-4 kHz). Le connecteur Euroblock à 4 broches doit être prévu pour une entrée et un bouclage. Le haut-parleur doit être équipé d'un circuit de protection contre les surcharges pour protéger le réseau et les transducteurs. Le haut-parleur doit être conforme à l'indice de résistance à la poussière et à l'eau IP35. L'enceinte doit être de forme rectangulaire, construite en ABS et le baffle en PC/ASA. La grille doit être fabriquée en aluminium perforé de 1 mm d'épaisseur, revêtu par poudre, avec un taux d'ouverture de 51 %. La grille doit avoir la variation de couleur suivante : noir (VXS8) ou blanc (VXS8W). Le haut-parleur doit avoir une largeur de 278 mm (10,9"), une hauteur de 430 mm (16,9") et une profondeur de 239 mm (9,4"). Le poids ne doit pas dépasser 8,2 kg (18,1 lb). Le haut-parleur doit être livré avec les accessoires suivants : Le support et la base du support doivent permettre de fixer l'enceinte au mur et au plafond. Le haut-parleur doit être le Yamaha VXS8 ou VXS8W.
0
Appareils de communication
0
100
100
1219.2
Show compressed display (4 products)
Numéro de commandeKGZMDH8D5
Dernières modifications20.11.2025 13:25:11
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties