Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CATTINAIR
Tuyauterie Normalisée
Série B
Coudes - Série B
C45B - Coude à 45 degrés
CATTINAIR
Tuyauterie Normalisée
Série B
Coudes - Série B
C45B - Coude à 45 degrés
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400C45B-000477
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Diamètre
D [mm]
Rayon
R [mm]
Numéro article
REF
Poids
KG [kg]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
180
720
TN0147
12.0
200
800
TN0151
13.5
220
880
TN0155
14.9
240
960
000474
16.2
260
1040
TN0159
19.0
280
1120
TN0163
21.5
300
1200
000475
23.8
325
1300
TN0167
28.0
350
1400
000476
32.0
375
1500
TN0171
38.8
400
1600
000477
41.4
425
1700
TN0175
46.0
450
1800
000478
52.0
500
2000
000479
63.8
550
2200
000480
76.8
600
2400
000481
90.4
650
2600
000482
106.0
700
2800
000483
123.0
750
3000
000484
146.0
Show compressed display (23 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
CATTINAIR
- C45B
Numéro de commande
000477
Shorttext
Coude à 45 degrés
Dernières modifications
25.04.2023 11:38:57
Unité
Mots clés
Coude
Coudes
Tuyauterie
Classifications
Par catégorie
Air_Condition Ventilation et Climatisation
Factory_Equipment Installation d'entreprise
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Material
Steel, Mild
Density
7860 kg/m^3
Mass
41.4 kg
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)