2MGGSI7Q1

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
joints en élastomère
ELASTOMER_SEALS
détails chromés élégants
ELEGANT_CHROME_DETAILS
système de fixation
FIXING_SYSTEM
raccord encastré
FLUSH_FITTING
verre 6 mm
GLASS_6_MM
bande magnétique
MAGNETIC_STRIP
montage sans bac à douche
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
mécanisme de montée et de descente
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
2MGGSI7Q1
Cette cabine de douche peut être montée sur le bac à douche ou directement sur le sol.
assure l'étanchéité de l'habitacle.
Système de fixation murale avec des profils permettant d'égaliser la courbure du mur.
Les charnières sont encastrées dans la vitre - une surface plane facilite le nettoyage de la cabine de douche.
Verre de sécurité trempé d'une épaisseur de 6 mm, compatible avec la norme PNEN 121501.
résistant aux variations de température et d'humidité.
En standard, tous les composants nécessaires à l'assemblage de la cabine de douche sont ajoutés au produit, qu'il s'agisse d'une cabine avec ou sans seuil. Toutes les instructions nécessaires se trouvent dans le manuel d'assemblage.
Prévient l'endommagement du joint et garantit un fonctionnement silencieux et sans problème.
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2MGGSI7Q1
Dernières modifications23.12.2024 11:04:04
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties