Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KXF-50-M10

Expand Table
EN
1/5
Catalog Number
CN
Length Of Thread
LF [mm]
Diameter D
D [mm]
Thread
M
Height H
H [mm]
Height h
H2 [mm]
Height h1
H1 [mm]
Height H'
H3 [mm]
Diameter d
D2 [mm]
Diameter D1
D1 [mm]
Diameter d1
D3 [mm]
Mass
MASS [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
KXF-40-M6
11
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
37
KXF-40-M8
11
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
35
KXF-50-M8
14
50
M8
34
15
8
3.5
22
16.5
16.0
50
KXF-50-M10
14
50
M10
34
15
8
3.5
22
16.5
16.0
54
KXFS-40-M6
11
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
37
KXFS-40-M8
11
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
35
KXFS-50-M8
14
50
M8
34
15
8
3.5
22
16.5
16.0
50
KXFS-50-M10
14
50
M10
34
15
8
3.5
22
16.5
16.0
54
Show compressed display (8 products)
Numéro de commandeKXF-50-M10
ShorttextClamp Knob
Dernières modifications29.01.2026 05:15:14
Unité

Classifications

Par catégorie

Automation Automation
Gear Engrenage
Caster Roulette
Connector Connecteur
Sensors Technique sensorielle
Handle Poignée
Thread_Insert Insert de filetage
Clamping_Technology Technique de préhension
Positioning_System Système de positionnement
Measurement Technique de mesure
Tool Outillage

CNS

CNSERPBASE Object Properties