Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Rotary Shafts
KZFN, KZFC, KZFP, KZFS, KZFF - Arbre de commande, type à épaulement à une extrémité avec épaulement
Misumi
...
Rotary Shafts
KZFN, KZFC, KZFP, KZFS, KZFF - Arbre de commande, type à épaulement à une extrémité avec épaulement
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KZFN17-100-T10-P14-LA5-Q10-LB5
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence pièce
PN
D
D [mm]
Matériau
MAT
Dureté
HARD
Traitement de surface
ST
L, Incrément de 0.5 mm
L [mm]
Sélection T
T [mm]
P Incrément de 1mm
P [mm]
LA Incrément de 0.5 mm
LA [mm]
Q Incrément de 1mm
Q [mm]
LB Incrément de 0.5 mm
LB [mm]
H
H [mm]
Ds
DSS [mm]
Shaft End P Threaded Ends
ALT1
MA Incrément de 1 mm
MA [mm]
MSA Incrément de 1 mm
MSA [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KZFN8-50-T5-P6-LA4-Q5-LB4
8
EN 1.1191 équivalent
-
-
50.0
5
6
4.0
5
4.0
12
10
Non disponible
0
0
KZFN10-50-T5-P8-LA5-Q7-LB5
10
EN 1.1191 équivalent
-
-
50.0
5
8
5.0
7
5.0
15
13
Non disponible
0
0
KZFN12-50-T5-P10-LA5-Q7-LB5
12
EN 1.1191 équivalent
-
-
50.0
5
10
5.0
7
5.0
15
14
Non disponible
0
0
KZFN12A-50-T10-P12-LA5-Q7-LB5
12A
EN 1.1191 équivalent
-
-
50.0
10
12
5.0
7
5.0
20
16
Non disponible
0
0
KZFN15-100-T10-P12-LA5-Q10-LB5
15
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
12
5.0
10
5.0
20
18
Non disponible
0
0
KZFN17-100-T10-P14-LA5-Q10-LB5
17
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
14
5.0
10
5.0
20
19
Non disponible
0
0
KZFN17A-100-T10-P14-LA5-Q10-LB5
17A
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
14
5.0
10
5.0
25
21
Non disponible
0
0
KZFN20-100-T10-P17-LA5-Q14-LB5
20
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
17
5.0
14
5.0
25
24
Non disponible
0
0
KZFN25-100-T10-P20-LA10-Q14-LB10
25
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
20
10.0
14
10.0
30
29
w/o Shaft End P Threaded Ends
0
0
KZFN30-100-T10-P25-LA15-Q20-LB15
30
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
25
15.0
20
15.0
35
34
w/o Shaft End P Threaded Ends
0
0
KZFN35-100-T10-P28-LA15-Q20-LB15
35
EN 1.1191 équivalent
-
-
100.0
10
28
15.0
20
15.0
40
39
Non disponible
0
0
KZFN40-200-T10-P35-LA20-Q20-LB20
40
EN 1.1191 équivalent
-
-
200.0
10
35
20.0
20
20.0
50
48
w/o Shaft End P Threaded Ends
0
0
KZFN45-200-T10-P35-LA20-Q20-LB20
45
EN 1.1191 équivalent
-
-
200.0
10
35
20.0
20
20.0
50
49
w/o Shaft End P Threaded Ends
0
0
Show compressed display (13 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- KZFN, KZFC, KZFP, KZFS, KZFF
Shorttext
Arbre de commande, type à épaulement à une extrémité avec épaulement
Dernières modifications
25.01.2022 23:09:57
Unité
Mots clés
Arbre
épaulement
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties