Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Transmission de puissance
Moto-réducteurs
Moto-réducteurs DC
MAX26 - Motoréducteur 12V et 24V - Couple 0,075Nm à 0,6Nm
HPC
...
Moto-réducteurs
Moto-réducteurs DC
MAX26 - Motoréducteur 12V et 24V - Couple 0,075Nm à 0,6Nm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - MAX26-12-500
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Références
REF
Tension
TENSION [V]
Rapport de réduction
RA
Nombre d'étages
N
Rendement
R
L1 [mm]
Vitesse à vide
V [tr/mn]
Vitesse en charge
VC [tr/mn]
Couple nominal
C [Nm]
Courant nominal
CN [A]
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MAX26-12-006
12V
6
2
0.81
62.4
740
457
0.08
0.63
INFO
MAX26-12-010
12V
10
2
0.81
62.4
444
311
0.10
0.50
INFO
MAX26-12-018
12V
18
3
0.73
67.9
247
155
0.20
0.61
INFO
MAX26-12-030
12V
30
3
0.73
67.9
148
115
0.20
0.37
INFO
MAX26-12-060
12V
60
4
0.66
70.4
74
47
0.60
0.61
INFO
MAX26-12-100
12V
100
4
0.66
70.4
44
35
0.60
0.37
INFO
MAX26-12-200
12V
200
5
0.59
72.3
22
19
0.60
0.22
INFO
MAX26-12-500
12V
500
6
0.53
75.3
9
8
0.60
0.11
INFO
MAX26-24-006
24V
6
2
0.81
62.4
752
459
0.08
0.25
INFO
MAX26-24-010
24V
10
2
0.81
62.4
451
310
0.10
0.25
INFO
MAX26-24-018
24V
18
3
0.73
67.3
251
154
0.20
0.31
INFO
MAX26-24-030
24V
30
3
0.73
67.3
150
116
0.20
0.19
INFO
MAX26-24-060
24V
60
4
0.66
70.4
75
46
0.60
0.31
INFO
MAX26-24-100
24V
100
4
0.66
70.4
45
35
0.60
0.19
INFO
MAX26-24-200
24V
200
5
0.59
72.3
22
20
0.60
0.11
INFO
MAX26-24-500
24V
500
6
0.53
75.9
9
8
0.60
0.053
INFO
Show compressed display (16 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
HPC
- MAX26
Numéro de commande
MAX26-12-500
Shorttext
Motoréducteur 12V et 24V - Couple 0,075Nm à 0,6Nm
Dernières modifications
17.02.2022 08:08:09
Unité
Mots clés
Motoréducteur
couple
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties