Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produits (A - Z)
M
MS2
MS2 - Conditionnement de l'air comprimé
Festo
Produits (A - Z)
M
MS2
MS2 - Conditionnement de l'air comprimé
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8086645 MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
N° de pièce
TNR
Type
TYP
LOD Level
LODLEVEL
Poids
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Informations REACH disponibles
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8086628
MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B
High
0.0386
4052568451431
Oui
Non
-
-
-
8086636
MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B
High
0.0386
4052568451448
Oui
Non
-
-
-
8086637
MS2-LR-M5-D6-A8-B
High
0.0308
4052568451455
Oui
Oui
7439-92-1
ed5873fa-eb04-401b-a16c-dbb619ae9c65
05.03.2025
8086638
MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B
High
0.0361
4052568451462
Oui
Non
-
-
-
8086639
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B
High
0.0361
4052568451479
Oui
Non
-
-
-
8086640
MS2-LR-QS6-D6-A8-B
High
0.0283
4052568451486
Oui
Non
-
-
-
8086641
MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B
High
0.0468
4052568451493
Oui
Non
-
-
-
8086642
MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
High
0.0468
4052568451509
Oui
Non
-
-
-
8086643
MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B
High
0.0390
4052568451516
Oui
Non
-
-
-
8086644
MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B
High
0.0435
4052568451523
Oui
Non
-
-
-
8086645
MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
High
0.0435
4052568451530
Oui
Non
-
-
-
8086646
MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B
High
0.0357
4052568451547
Oui
Non
-
-
-
8167258
MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-F1A-B
High
0.0386
4052568606077
Oui
Non
-
-
-
8167259
MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B
High
0.0386
4052568606084
Oui
Non
-
-
-
8167260
MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B
High
0.0308
4052568606091
Oui
Non
-
-
-
8167261
MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1A-B
High
0.0361
4052568606107
Oui
Non
-
-
-
8167262
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B
High
0.0361
4052568606114
Oui
Non
-
-
-
8167263
MS2-LR-QS6-D6-A8-F1A-B
High
0.0283
4052568606121
Oui
Non
-
-
-
8183325
MS2-LF-M5-C-P-M-B
High
0.0453
4052568626945
Oui
Non
-
-
-
Show compressed display (22 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Festo
- MS2
Numéro de commande
8086645
Shorttext
Conditionnement de l'air comprimé
Dernières modifications
02.09.2025 14:30:39
Unité
Mots clés
Produits
comprimé
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_FILTERING Filtrer
BYFUNC_ADJUSTING Régler
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-05-04-01 Régulateur standard (pneumatique)
Nom du fabricant
Festo
51-05-03-01 Filtre standard (pneumatique)
51-05-02-90 Régulateur de filtre (pneumatique, non classé)
ECLASS 10.1
27-29-31-01 Régulateur standard (pneumatique)
Nom du fabricant
Festo
27-29-29-90 Régulateur de filtre (pneumatique, non classé)
27-29-30-01 Filtre standard (pneumatique)
ECLASS 9.1
27-29-31-01 Régulateur standard (pneumatique)
Manufacturer name
Festo
27-29-30-01 Filtre standard (pneumatique)
27-29-29-90 Régulateur de filtre (pneumatique, non classé)
ECLASS 7.1
27-29-31-01 Standard air regulator (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
27-29-29-90 Filter regulator (pneumatics, unclassified)
27-29-30-01 Standard filter (pneumatics)
ECLASS 6.2
27-29-31-01 Standard air regulator (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
27-29-29-90 Filter regulator (pneumatics, unclassified)
27-29-30-01 Standard filter (pneumatics)
ECLASS 6.1
27-29-31-01 Standard air regulator (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
27-29-29-90 Filter regulator (pneumatics, unclassified)
27-29-30-01 Standard filter (pneumatics)
ECLASS 5.1
27-29-31-01 Régulateur standard (pneumatique)
Nom du fabricant
Festo
27-29-29-01 Régulateur de filtre (pneumatique)
27-29-30-01 Filtre standard (pneumatique)
ECLASS 5.0
27-29-31-01 Régulateur standard (pneumatique)
27-29-29-01 Régulateur de filtre (pneumatique)
27-29-30-01 Filtre standard (pneumatique)