Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PFSL28-F-150

Expand Table
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TP
Matériau
MAT
Epaisseur
T [mm]
Matériau du revêtement
MATC
NO
Couleur
COLOR
L Incrément de 1 mm
L [mm]
Masse
MASS [kg/m]
1
PFSL28-F-150
PFSL
Tuyau en acier zingué à chaud, acier à faible teneur en carbone
0.7
Plastique AAS (plastique oléfinique)
28
Ivoire
150
0.53
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
ShorttextTubes de glissière-Dimension L spécifiée
Dernières modifications29.11.2024 04:35:24
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties