Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
LONGDESC
1
2
3
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-C-T
Panneau de douche LINUS DP-C-T p.douche pauvre en aérosol, alu.anodisé
Panneau de douche LINUS DP-C-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, pauvre en aérosol, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008220899
4021163161441
350
Panneau de douche LINUS DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008220899
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-C-T
Panneau de douche LINUS DP-C-T p.d. pauvre en aérosol,VM-DT,alu.anodisé
Panneau de douche LINUS DP-C-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, désinfection thermique, pauvre en aérosol, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008230899
4021163161458
350
Panneau de douche LINUS DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551) ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008230899
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-C-T
Panneau de douche LINUS DP-C-T PD pauvre en aérosol, VM bistable DT-SWS
Panneau de douche LINUS DP-C-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, désinfection thermique avec SWS, pauvre en aérosol, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008290899
4021163166224
350
Panneau de douche LINUS DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551) ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008290899
Show compressed display (3 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
SCHELL - Panneau de douche
Numéro de commande
008220899
Shorttext
LINUS DP-C-T, DUKO Faible émission d'aérosols
Dernières modifications
03.09.2025 08:28:38
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
IFC4
IFC4_IFCPIPESEGMENT Tronçon De Tuyauterie
OmniClass 2006
23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based