Z0JUDA9LD

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
description
DESCRIPTION
nom
NAME
1
Z0JUDA9LD
Avec 64 sons d'alarme, chacun des 4 canaux de scène disponibles peut être déclenché à distance. L'amplification de classe D fournit une sortie sonore élevée avec un choix de deux modes d'alimentation. Le joint fileté antidéflagrant, les entrées de câbles multiples et les terminaisons doubles enfichables simplifient l'installation et la maintenance de routine. Conforme aux normes SIL1 et SIL2 Route 2H selon IEC61508 (2010) en standard.
Z0JUDA9LD
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeZ0JUDA9LD
Dernières modifications13.08.2024 14:32:06
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties