Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SZ8063.1.038x125

Expand Table
FR
1/5
No. de commande
BESTNR
Version
VERB
Diamètre nominal
D [mm]
Piston du position
HUBST [mm]
Course nominale
HUB [mm]
Longueur du boîtier
L [mm]
Longueur totale
N [mm]
Diamètre de piston
D1 [mm]
Filetage angulaire du piston
M
Profondeur de filetage
H [mm]
Pression de remplissage
PA [bar]
Force initiale
F1 [daN]
Force finale
F2 [daN]
Alésage de plaques
DD [mm]
Filetage de remplissage
FG
Profondeur de filetage de raccordement
FGT
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SZ8063.1.038x010
Exécution de base
38
10
10
40
50
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x015
Exécution de base
38
15
15
45
60
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x019
Exécution de base
38
19
19
49
68
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x025
Exécution de base
38
25
25
55
80
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x032
Exécution de base
38
32
32
62
94
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x038
Exécution de base
38
38
38
68
106
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x050
Exécution de base
38
50
50
80
130
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x063
Exécution de base
38
63
63
93
156
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x080
Exécution de base
38
80
80
110
190
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x100
Exécution de base
38
100
100
130
230
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.038x125
Exécution de base
38
125
125
155
280
22
M6
6
197
750
1200
0
M8
11.0
SZ8063.1.050x005
Exécution de base
50
5
5
40
45
30
-
0
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x010
Exécution de base
50
10
10
45
55
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x015
Exécution de base
50
15
15
50
65
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x019
Exécution de base
50
19
19
54
73
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x025
Exécution de base
50
25
25
60
85
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x032
Exécution de base
50
32
32
67
99
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x038
Exécution de base
50
38
38
73
111
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
SZ8063.1.050x050
Exécution de base
50
50
50
85
135
30
M8
10
212
1500
2400
0
M10
10.0
Show compressed display (96 configurable products)
ShorttextRessort à gaz
Dernières modifications31.03.2025 10:31:07
Unité