SZ8066.2.050x019

Expand Table
FR
1/5
No. de commande
BESTNR
Version
VERB
Diamètre nominal
D [mm]
Piston du position
HUBST [mm]
Course nominale
HUB [mm]
Longueur du boîtier
L [mm]
Longueur totale
N [mm]
Diamètre de piston
D1 [mm]
Filetage angulaire du piston
M
Profondeur de filetage
H [mm]
Pression de remplissage
PA [bar]
Force initiale
F1 [daN]
Force finale
F2 [daN]
Filetage de remplissage
FG
Profondeur de filetage de raccordement
FGT [mm]
filetage de fixation
MOG
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
SZ8066.2.038x032
Exécution de base
38
32
32
77
109
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.038x038
Exécution de base
38
38
38
83
121
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.038x050
Exécution de base
38
50
50
95
145
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.038x063
Exécution de base
38
63
63
108
171
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.038x080
Exécution de base
38
80
80
125
205
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.038x100
Exécution de base
38
100
100
145
245
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.038x125
Exécution de base
38
125
125
170
295
22
M6
6
131
500
800
M8
8.0
M6
SZ8066.2.050x005
Exécution de base
50
5
5
55
60
30
-
0
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x010
Exécution de base
50
10
10
60
70
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x015
Exécution de base
50
15
15
65
80
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x019
Exécution de base
50
19
19
69
88
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x025
Exécution de base
50
25
25
75
100
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x032
Exécution de base
50
32
32
82
114
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x038
Exécution de base
50
38
38
88
126
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x050
Exécution de base
50
50
50
100
150
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x063
Exécution de base
50
63
63
113
176
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x080
Exécution de base
50
80
80
130
210
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x100
Exécution de base
50
100
100
150
250
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
SZ8066.2.050x125
Exécution de base
50
125
125
190
315
30
M8
10
141
1000
1600
M10
10.0
M8
Show compressed display (105 configurable products)
ShorttextRessort à gaz
Dernières modifications31.03.2025 10:31:08
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_DAMPING Absorber
BYFUNC_CUSHIONING Amortir
BYFUNC_STAMPING Emboutisser
BYFUNC_BLANKING Estamper
BYFUNC_FORMING Façonner

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-07 Ressort de pression de gaz (norme, constr. d'outils)

ECLASS 9.1

21-13-06-07 Ressort de pression de gaz (norme, constr. d'outils)

ETIM 10.0

EC012096 Gas spring