Servomoteur synchrone sans balais à aimants en terre rare Puissance de sortie nominale de 60W à 8kW Vitesse du servomoteur jusqu'à 5000 tr/min Classe d'isolation F IP 65 pour la carcasse du moteur Revêtement par poudre noire RAL 9005 Protection thermique PT 1000 (sauf TC 40) Classe d'équilibrage d'arbre G 2.5, selon ISO 1940 Arbre claveté ou sans clavette Feedback Résolveur à 2 pôles, codeur TTL, codeur absolu multitours (Hiperface) Câbles de connexion pour TC 40 Connecteurs rotatifs à 90° (IP 67) pour tous les autres modèles Frein d'urgence à aimant permanent sans jeu en option Joint d'étanchéité de l'arbre en option Certification UL
Tetra Motors & Tetra Compact Servomoteur sans balais Les modèles Tetra et Tetra Compact s'imposent dans les applications industrielles allant du traitement des matériaux à l'emballage et à la robotique, jusqu'aux applications du secteur médical. Ces moteurs synchrones à courant alternatif et à courant continu sans balais sont conçus dans un souci de fiabilité et de polyvalence, offrant aux fabricants de machines la possibilité de choisir différents bobinages, connexions et types de rétroaction en fonction du profil de mouvement spécifique. La combinaison avec BL Smart Servo, notre contrôleur de servomoteur sans balais, garantit un contrôle de mouvement avancé et flexible avec un variateur multi connectivité et multi feedback répondant ponctuellement à une grande variété de besoins d'automatisation.