Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VBL 50 M1 ET N L1 S 15

Expand Table
FR
1/5
REF
Lien PDF
PDF
Ø Alésage
BORE [mm]
Fixation
M
Extrémité de tige
RE
Etanchéité
SQ
Mode de fonctionnement
OM
Tige
ROD
STROKE [mm]
Position de la course
POS [mm]
Orientation du port pétrolier
ORIOP
Option
OPTION
Ø Tige
MM [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Ø D
D [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VBL 16 M1 ET N L1 S 15
Ouvrir PDF
16
Standard
15
0
Standard
Sans purge
10
60
18.0
8
6.5
VBL 20 M1 ET N L1 S 15
Ouvrir PDF
20
Standard
15
0
Standard
Sans purge
12
60
17.0
8
6.5
VBL 25 M1 ET N L1 S 15
Ouvrir PDF
25
Standard
15
0
Standard
Sans purge
16
65
17.0
10
8.5
VBL 32 M1 ET N L1 S 15
Ouvrir PDF
32
Standard
15
0
Standard
Sans purge
18
75
20.0
12
10.5
VBL 40 M1 ET N L1 S 15
Ouvrir PDF
40
Standard
15
0
Standard
Sans purge
22
85
23.0
12
10.5
VBL 50 M1 ET N L1 S 15
Ouvrir PDF
50
Standard
15
0
Standard
Sans purge
28
100
27.0
15
13.0
VBL 63 M1 ET N L1 S 20
Ouvrir PDF
63
Standard
20
0
Standard
Sans purge
36
125
25.0
20
17.0
VBL 80 M1 ET N L1 S 25
Ouvrir PDF
80
Standard
25
0
Standard
Sans purge
45
160
32.0
24
21.0
VBL 100 M1 ET N L1 S 30
Ouvrir PDF
100
Standard
30
0
Standard
Sans purge
56
200
36.0
28
25.0
VBL 125 M1 ET N L1 S 40
Ouvrir PDF
125
Standard
40
0
Standard
Sans purge
90
230
47.0
35
32.0
VBL 160 M1 ET N L1 S 40
Ouvrir PDF
160
Standard
40
0
Standard
Sans purge
110
300
56.0
42
39.0
VBL 200 M1 ET N L1 S 40
Ouvrir PDF
200
Standard
40
0
Standard
Sans purge
125
380
70.0
55
52.0
Show compressed display (12 configurable products)
Numéro de commandeVBL 50 M1 ET N L1 S 15
ShorttextVérins hydrauliques, Compact Plusieurs fixations et alimentations possibles
Dernières modifications10.03.2021 08:42:42
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties