Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa
CATALOGUE GÉNÉRAL
Eléments de serrage
Boutons
VTR.
VTR-N - ELESA-Boutons de serrage
Elesa
CATALOGUE GÉNÉRAL
Eléments de serrage
Boutons
VTR.
VTR-N - ELESA-Boutons de serrage
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Boutons de serrage VTR.40 N-6x6
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Rèfèrence
CODE
Description
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
sH9
DIM02 [mm]
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
h
DIM07 [mm]
Poids
WEIGHT [g]
1
2
3
4
5
83031
VTR.32 N-5x5
32
5
14
14
10
4
6
4
83431
VTR.40 N-6x6
40
6
18
16
12
5
8
7
83831
VTR.50 N-6x6
50
6
22
19
16
6
10
12
83836
VTR.50 N-7x7
50
7
22
19
16
6
10
11
84231
VTR.60 N-7x7
60
7
26
22
19
7
12
18
Show compressed display (5 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Elesa
- VTR-N
Numéro de commande
83431
Shorttext
ELESA-Boutons de serrage
Dernières modifications
08.04.2026 08:25:21
Unité
Mots clés
Boutons
serrage
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_FASTENING Fixer
BYFUNC_SCREWING Visser
BYFUNC_CONTROLING Commander
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-02 Poignée en croix
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)