Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Yocto-MaxiBuzzer

Expand Table
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
précision
ACCURACY
bibliothèques api sdk
API_SDK_LIBRARIES
bibliothèques api sdk (tcp uniquement)
API_SDK_LIBRARIES__TCP_ONLY_
conducteurs
DRIVERS
température de fonctionnement prolongée1
EXTENDED_OPERATING_TEMPERATURE1
code tarifaire harmonisé
HARMONIZED_TARIFF_CODE
longueur
LENGTH
réalisé en
MADE_IN
température normale de fonctionnement
NORMAL_OPERATING_TEMPERATURE
Identifiant du produit
PRODUCT_ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yocto-0-10V-Tx
0,5%, 10mV
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
60 mm
Suisse
5...40°C
TX010V01
Yocto-4-20mA-Tx
0.1%
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
60 mm
Suisse
5...40°C
TX420MA1
Yocto-Buzzer
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-20...85°C
8542.3190
45 mm
Suisse
5...40°C
YBUZZER2
Yocto-Color-V2
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
8542.3190
60 mm
Suisse
5...40°C
YRGBLED2
Yocto-LatchedRelay
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
60 mm
Suisse
5...40°C
YLTCHRL1
Yocto-Maxi-IO-V2
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
57 mm
Suisse
5...40°C
MAXIIO02
Yocto-MaxiBuzzer
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-25...80°C
8542.3190
57 mm
Suisse
5...40°C
YMAXBUZ1
Yocto-MaxiCoupler-V2
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
50 mm
Suisse
5...40°C
MXCOUPL2
Yocto-MaxiPowerRelay
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
8542.3190
59mm
Suisse
5...40°C
MXPWRRLY
Yocto-Motor-DC
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...70°C
8542.3190
58mm
Suisse
5...40°C
MOTORCTL
Yocto-PowerRelay-V2
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
45 mm
Suisse
5...40°C
RELAYHI2
Yocto-PWM-Tx
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
8542.3190
57 mm
Suisse
5...40°C
YPWMTX01
Yocto-Relais
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
8542.3190
45 mm
Suisse
5...40°C
RELAYLO1
Yocto-Servo
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
8542.3190
45 mm
Suisse
5...40°C
SERVORC1
Yocto-WatchdogDC
C++ Obj-C C# VB.NET UWP Delphi Python Java Android LabVIEW
Javascript Node.js PHP
aucun pilote n'est nécessaire
-30...85°C
8542.3190
36 mm
Suisse
5...40°C
WDOGDC01
Show compressed display (15 products)
Numéro de commandeYocto-MaxiBuzzer
Dernières modifications10.07.2024 11:11:25
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with