Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Composants industriels
Poignées et boutons
Divers poignées
ASH - POIGNÉE DE PORTE EN ALUMINIUM
Sugatsune
Composants industriels
Poignées et boutons
Divers poignées
ASH - POIGNÉE DE PORTE EN ALUMINIUM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 100-042-509 ASH-600SL
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Code de l'article
ARTICLENUMBER
Nom de l'article
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Finition/Couleur
FINISHCOLOUR
L1
L1
L2
L2
P
P
H1
H1
H2
H2
W
W
t
T
M
M
Matériau
MATERIAL
Type de corps
BODYTYPE
Type d’installation
INSTALLATIONTYPE
Capacité de charge N
LOADCAPACITYN
Capacité de charge en kgf
LOADCAPACITYKGF
Type
TYPE
Type d’installation (courbure)
INSTALLATIONTYPEARCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100-042-506
ASH-400SL
4510932185868
Anodisé/Satin et Argent
391.9
323
335
60
42
34
18
M6
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-507
ASH-400BL
4510932185875
Anodisé/Satin et noir
391.9
323
335
60
42
34
18
M6
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-508
ASH-400ST
4510932185882
Anodisé/Satin et acier inoxydable
391.9
323
335
60
42
34
18
M6
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-509
ASH-600SL
4510932185899
Anodisé/Satin et Argent
604
502
522
60
42
34
18
M6
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-510
ASH-600BL
4510932185905
Anodisé/Satin et noir
604
502
522
60
42
34
18
M6
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-511
ASH-600ST
4510932185912
Anodisé/Satin et acier inoxydable
604
502
522
60
42
34
18
M6
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-512
ASH-800SL
4510932185929
Anodisé/Satin et Argent
822.7
686
710
60
42
34
18
M8
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-513
ASH-800BL
4510932185936
Anodisé/Satin et noir
822.7
686
710
60
42
34
18
M8
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
100-042-514
ASH-800ST
4510932185943
Anodisé/Satin et acier inoxydable
822.7
686
710
60
42
34
18
M8
Alliage d’aluminium
Vis de montage arrière
Vis femelle
500
51
Poignée
Montage arrière
Show compressed display (9 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- ASH
Shorttext
POIGNÉE DE PORTE EN ALUMINIUM
Dernières modifications
20.10.2025 13:47:31
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties