norelem
norelem réalise Système flexible de pièces standardisées
01000 Élements de base Profilés Plateaux circulaires Éléments de montage Equerre de serrage Cube préusiné
Élements de base
01126 - Plaques de base avec trame modulaire
norelem
...
Élements de base
01126 - Plaques de base avec trame modulaire
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01126-21260120
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BEST
Modèle
AUSF
Largeur
B [mm]
Passbohrung +0,025/+0,015
D [mm]
Taraudage
D1 [mm]
Diamètre
D2 [mm]
Hauteur
H [mm]
Longueur
L [mm]
Longueur
L6 [mm]
Nombre des trous taraudés
N1 [mm]
Reihen in X-Richtung
NL
Reihen in Y-Richtung
NB1
Poids ca.
GEW [kg]
Description
BS
Consignes techniques
INFO
RoHS
ROHS
Numéro de tarif douanier
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01126-21240060
Référence avec trame
400
12
M12
30
50
600
500
96
11
7
90.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21250060
Référence avec trame
500
12
M12
30
50
600
500
120
11
9
112.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21260060
Référence avec trame
600
12
M12
30
50
600
500
144
11
11
134.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21240080
Référence avec trame
400
12
M12
30
50
800
700
128
15
7
109.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21245090
Référence avec trame
450
12
M12
30
50
900
800
158
17
8
138.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21250100
Référence avec trame
500
12
M12
30
50
1000
900
200
19
9
165.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21260120
Référence avec trame
600
12
M12
30
50
1200
1100
288
23
11
244.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21640060
Référence avec trame
400
16
M16
30
50
600
500
96
11
7
89.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21650060
Référence avec trame
500
16
M16
30
50
600
500
120
11
9
108.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21660060
Référence avec trame
600
16
M16
30
50
600
500
144
11
11
120.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21640080
Référence avec trame
400
16
M16
30
50
800
700
128
15
7
108.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21645090
Référence avec trame
450
16
M16
16
50
900
800
158
17
8
134.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21650100
Référence avec trame
500
16
M16
30
50
1000
900
200
19
9
164.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21660120
Référence avec trame
600
16
M16
30
50
1200
1100
288
23
11
240.000
Infotext
Info
Yes
84662020
Show compressed display (14 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
norelem
- 01126
Numéro de commande
01126-21260120
Shorttext
Plaques de base avec trame modulaire
Dernières modifications
04.09.2025 15:11:13
Unité
Mots clés
Cube
Equerre
Plaques
Plateaux
Profilés
Système
base
préusiné
réalise
serrage
trame
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-01-12 Plaque (norme, constr. d’outils)