Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

899765

Expand Table
FR
1/5
BH-SPO 160K-FS
BH_SPO_160K_FS
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
899765
BH-SPO 160K-FS
4047526311568
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
160
50
roulement à billes
850
202
140 x 110
2.926
Matière synthétique
polyamide 6 de première qualité
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande899765
ShorttextBH-SPO 160K-FS
LongtextRoulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges en polyamide

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Dernières modifications22.05.2025 14:31:26
Unité
Mots clés

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number899765
GTIN-Code4047526311568
Description longRoulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges en polyamide

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Description shortBH-SPO 160K-FS
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Galets fixes pour charges lourdes