Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Honsel-Group
Connecteur
Ecrous a sertir en aveugle
Écrous à sertir en aveugle CRANTÉ
SSM-R-KLSK Petite tête fraisée en acier - Blind Rivet Nut Knurled
Honsel-Group
...
Écrous à sertir en aveugle CRANTÉ
SSM-R-KLSK Petite tête fraisée en acier - Blind Rivet Nut Knurled
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Blind Rivet Nut Knurled 10843060250
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Codes articles
ARTNR
Description Groupe de produits
BEZ
Format d'affichage
FORM
Plage de serrage
KB [mm]
Matériau manchon / corps de rivet
MAT1
Finition de surface
SU
Exécution
AU
Forme de la tête
KO
Diamètre de l'arbre (d)
D [mm]
Diamètre du trou d'alésage de
DB1 [mm]
Fil
G [mm]
Plage de serrage de
KB1 [mm]
Plage de serrage jusqu'à
KB2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10843030150
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
0.3
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
5.0
5.100
M3
0.3
1.5
10843030200
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
0.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
5.0
5.100
M3
0.5
2.0
10843030350
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
2
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
5.0
5.100
M3
2.0
3.5
10843040200
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
0.3
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
6.0
6.100
M4
0.3
2.0
10843040400
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
2
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
6.0
6.100
M4
2.0
4.0
10843050250
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
0.3
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
7.0
7.100
M5
0.3
2.5
10843050300
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
0.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
7.0
7.100
M5
0.5
3.0
10843050400
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
2.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
7.0
7.100
M5
2.5
4.0
10843050450
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
2
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
7.0
7.100
M5
2.0
4.5
10843060250
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
0.3
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
9.0
9.100
M6
0.3
2.5
10843060300
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
0.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
9.0
9.100
M6
0.5
3.0
10843060500
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
2.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
9.0
9.100
M6
2.5
5.0
10843060600
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
3.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
9.0
9.100
M6
3.5
6.0
10843080350
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
0.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
11.0
11.100
M8
0.5
3.5
10843080400
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
0.7
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
11.0
11.100
M8
0.7
4.0
10843080500
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
3.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
11.0
11.100
M8
3.5
5.0
10843080600
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier petite tête fraisée moletée
3.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
11.0
11.100
M8
3.5
6.0
10843100450
Écrou à sertir en aveugle HONSEL SSM-R-KLSK acier Petite tête fraisée
0.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête affleurante Ouvert
13.0
13.100
M10
0.5
4.5
Show compressed display (20 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Honsel-Group
- SSM-R-KLSK Petite tête fraisée en acier
Numéro de commande
10843060250
Shorttext
Blind Rivet Nut Knurled
Dernières modifications
03.06.2024 10:48:52
Unité
Mots clés
Acier
Connecteur
Ecrous
Tête
Écrous
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificat REACH
YES
Certificat RoHS
YES
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-12-04-06 Ecrou pour rivet aveugle
Nom de fournisseur
VVG
Nom du fabricant
VVG
ECLASS 10.1
23-11-08-12 Blind rivet nut
Nom de fournisseur
VVG
Nom du fabricant
VVG
ECLASS 9.1
23-11-08-12 Blind rivet nut
Nom de fournisseur
VVG
Nom du fabricant
VVG
ETIM 10.0
EC002340 Blind rivet nut