KOQPG3CT0

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
antennes
ANTENNAS
coupure d'alimentation configurable
CONFIGURABLE_POWER_OUT
configuration
CONFIGURATION
connecteur
CONNECTOR
boîtier et poids
ENCLOSURE___WEIGHT
firmware
FIRMWARE
brides
FLANGES
Fonctionnalité
FUNCTIONALITY
1
KOQPG3CT0
Antenne WiFi incluse
Le canal 2 peut être configuré pour alimenter en 5V des modules externes (par exemple, les modules CANmod de capteur à CAN).
Fichiers de configuration basés sur le concept populaire de schéma JSON open source
2 x connecteurs standard D-sub 9 (DB9) (adaptateurs OBD2/J1939/... en option)
Boîtier compact en aluminium : 75 x 47 x 20 mm (L x L x H hors brides et connecteur d'antenne). 100 grammes
Prise en charge des mises à jour gratuites du micrologiciel pour l'ajout de fonctionnalités
Brides avec 4 trous de vis M3 (diamètre de la tête < 6 mm) - voir aussi le "kit de montage" CANedge
Enregistreur de données autonome sur bus CAN avec carte SD, 2 canaux CAN/LIN (y compris CAN FD) et WiFi
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeKOQPG3CT0
Dernières modifications02.07.2024 07:36:47
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties