Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

Expand Table
1/5
Référence
ARTNR
Niveau de détail
LOD
Photo du produit
BILD
Nom de la nomenclature
CNSLINA
Catégorie d'appareils
GKAT
Description du produit
PRODB
Interface utilisateur
BS
Système de commande
STEUSYS
Type de montage
MONART
Type de montage
MONORT
Hauteur/profondeur
H [mm]
1
EP10423048
350
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
Détecteur de présence de plafond
Détecteur de présence au plafond BMS certifié DALI-2 avec plage de détection de 360°. Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m. Dispositif d'entrée avec détecteur infrarouge intégré et capteur de lumière pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303/304. Pour la commande d'éclairage décentralisée combinée à des détecteurs de présence APC avec unité de commande intégrée. Autre solution : intégration facile à des systèmes de gestion de bâtiments tiers. Interopérabilité selon la norme DALI-2.
Bus DALI
DALI-2
Inséré
Au plafond
60
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commandeEP10423048
ShorttextDétecteur de présence de plafond
Dernières modifications25.07.2024 07:40:46
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryElectrical Equipment
Compare multiple parts
Add at least 2 products with