Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lm-therm
Chauffages
Chauffages PTC
Chauffages PTC - P-ssm - AL - 20W - 30W
Lm-therm
Chauffages
Chauffages PTC
Chauffages PTC - P-ssm - AL - 20W - 30W
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7RE6MLFGL
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
connexion
CONNECTION
les dimensions
DIMENSIONS
puissance de chauffage
HEATING_POWER
élément chauffant
HEATING_ELEMENT
type de protection
KIND_OF_PROTECTION
montage
MOUNTING
position de montage
MOUNTING_POSITION
gamme de puissance
POWER_RANGE
classe de protection
PROTECTION_CLASS
tension spéciale
SPECIAL_VOLTAGE
température de surface (à une température ambiante de 20°c)
SURFACE_TEMPERATURE__AT_20_C_SURROUNDING_TEMPERATURE_
tension
VOLTAGE
poids
WEIGHT
1
7RE6MLFGL
câble de câblage
95,6 x 40 x 34mm (L x B x H)
20W, 30W
Élément chauffant PTC
IP54
montage par vis
vertical
20W, 30W
PCII
24V AC/DC (seulement possible avec 20W)
20W 80-90°C ; 30W 120-155°C
Standard 110V - 265V
NA
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Lm-therm
- Chauffages PTC - P-ssm - AL - 20W - 30W
Numéro de commande
7RE6MLFGL
Dernières modifications
03.07.2024 06:23:38
Unité
Mots clés
Chauffages
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
7RE6MLFGL
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)