2128390102

Expand Table
FR
1/5
Niveau LOD
LODLEVEL
Désignation de l'article
TYPECODE
Article n°.
ARTNR
Description du produit
PROD
Diamètre de fosse
DTANK [mm]
Aide à la sélection de la pompe
PSLINK
Sélectionner une pompe
PTYPE
Tension
U [V]
Fréquence
HZ [Hz]
Courant
I [A]
Type d’implantation
BF
Conduite de refoulement de pompe (robinetterie)
ARM
Eaux souterraines
GW
1
300
Fosse de pompage Biral FPS 600 1.05m 1xBirox 90 MS D400 sans collet mural
2128390102
Fosse de pompe préfabriquée
600
Birox 90
1 x 230
50
4.1
avec clapet anti-retour à bille et vanne coulissante
Oui
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commande2128390102
ShorttextFosse de pompe préfabriquée
Dernières modifications22.10.2025 12:23:35
Unité

Classifications

By BIM categories

BIM_DRAINAGE Drainage

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

IFC4

IFC4_IFCPUMP Pompe

OmniClass 2006

23-70_50_21 23-70 50 21 Liquid Waste Collection and Removal

OmniClass

23-39 29 00 23-39 29 00 - Waste Water Collection And Removal

BIMHawk PDT

PDT_MANHOLE Manhole

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model

Uniclass2015

65_52_01_50 65 52 01 50 - Manhole covers and frames