Sugatsune
Composants industriels
Charnières
Charnières à amortissement
H360-26_26T - CHARNIÈRE INVISIBLE
Sugatsune
Composants industriels
Charnières
Charnières à amortissement
H360-26_26T - CHARNIÈRE INVISIBLE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 160-029-078 H360-C26-26T
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Code de l'article
ARTICLENUMBER
Nom de l'article
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
EURO Hinge Type [For WEB Search]
EUROHINGETYPEFORWEBSEARCH
Hinges Type
HINGESTYPE
Série
SERIES
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Angle d’ouverture
OPENINGANGLE
Installation
INSTALLATION
Nombre de superpositions
OVERLAYAMOUNT
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Épaisseur minimale de la porte
MINDOORTHICKNESS
Épaisseur maximale de la porte
MAXDOORTHICKNESS
Couleur
COLOUR
1
2
3
160-029-078
H360-C26-26T
4510932179096
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Bois
100°
Recouvrement intégral
22 à 26 mm
With Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-081
H360-26-26T
4510932179126
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Bois
100°
Recouvrement intégral
22 à 26 mm
Without Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-084
H360-D26-26T
4510932179157
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Bois
100°
Recouvrement intégral
22 à 26 mm
Built-in damper|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
Show compressed display (3 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- H360-26_26T
Shorttext
CHARNIÈRE INVISIBLE
Dernières modifications
20.10.2025 13:43:45
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties