Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

276524

Expand Table
FR
1/5
Product number of the Manufacturer
MANUID
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Preview
PREVIEW
GTIN-Code
INTNO
BUYER_PID
Manufacturer Name
MANUNAME
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
276345
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=48VDC, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: *V DC, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant continu, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, module de protection intégré, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(48VDC)
04015082763459
276345
Eaton
276317
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=48V50Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(48V50HZ)
04015082763176
276317
Eaton
276509
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, Us=24V50/60Hz, raccordement ressort
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à ressort, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 4 F, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 40E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHIC(V)…, Tension de commande: *V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILAC-22(24V50/60HZ)
04015082765095
276509
Eaton
199207
Contacteur auxiliaire, 4F, Us= 42V50Hz,48V60Hz, raccordement push-in
Contacteurs auxiliaires DILA, Appareils de base avec contacts liés positivement., Bornes Push-In, Courant assigné d’emploi Ie/AC-15: 220 V 230 V 240 V = 4 A, 380 V 400 V 415 V = 4 A, F = contact à fermeture: 4 F, Nombre caractéristique: 40E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires DILA-XHI(V)…-PI, Tension de commande: 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005 Degré de protection: IP20, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660
DILA-40(42V50HZ,48V60HZ)-PI
04015081972913
199207
Eaton
276325
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=42V50Hz,48V60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(42V50HZ,48V60HZ)
04015082763251
276325
Eaton
276505
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, Us=230V50Hz,240V60Hz, raccordement ressort
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à ressort, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 4 F, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 40E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHIC(V)…, Tension de commande: *V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILAC-22(230V50HZ,240V60HZ)
04015082765057
276505
Eaton
276334
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=42V50/60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(42V50/60HZ)
04015082763343
276334
Eaton
276332
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=415V50Hz,480V60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(415V50HZ,480V60HZ)
04015082763329
276332
Eaton
276513
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, Us=230V50/60Hz, raccordement ressort
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à ressort, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 4 F, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 40E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHIC(V)…, Tension de commande: *V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILAC-22(230V50/60HZ)
04015082765132
276513
Eaton
276331
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=400V50Hz,440V60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(400V50HZ,440V60HZ)
04015082763312
276331
Eaton
276524
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, Us=220VDC, raccordement ressort
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à ressort, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHIC(V)…, Tension de commande: *V DC, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant continu, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, module de protection intégré, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILAC-22(220VDC)
04015082765248
276524
Eaton
276523
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, Us=110VDC, raccordement ressort
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à ressort, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHIC(V)…, Tension de commande: *V DC, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant continu, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, module de protection intégré, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILAC-22(110VDC)
04015082765231
276523
Eaton
276502
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, Us=110V50Hz,120V60Hz, raccordement ressort
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à ressort, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 4 F, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 40E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHIC(V)…, Tension de commande: *V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILAC-22(110V50HZ,120V60HZ)
04015082765026
276502
Eaton
189956
Contacteur auxiliaire, 4F Us=24VDC, raccordement vissé
Pomocný stykač, Sortiment: Pomocné stykače DILA, Aplikace: pomocný stykač, Popis: Základní přístroje s kontakty s nuceným vedením, Typy svorek: Šroubové svorky, Jmenovitý pracovní proud AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakty S = spínací kontakt: 4 spínací kontakt, Kódové číslo a verze kombinace Charakteristické číslo: 40E, Lze kombinovat s pomocným kontaktovým modulem: DILA-XHI(V)…, Ovládací napětí: 24 V DC, Druh proudu AC/DC: DC ovládání, Stupeň krytí: IP20, Poznámky: Spínací prvky podle EN 50011., Označení přívodu cívky podle EN 50005., Integrované bezpečnostní zapojení., Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40-EA(24VDC)
04015081879526
189956
Eaton
276330
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=380V50Hz,440V60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(380V50HZ,440V60HZ)
04015082763305
276330
Eaton
276338
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=380V50/60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(380V50/60HZ)
04015082763381
276338
Eaton
276329
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=230V50Hz,240V60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)
04015082763299
276329
Eaton
158138
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=120VDC, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: 120 V DC, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant continu, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(120VDC)
04015081547265
158138
Eaton
276322
Contacteur auxiliaire, 4F, Us=115V60Hz, raccordement vissé
Contacteur auxiliaire, Gamme: Contacteurs auxiliaires DILA, Application: Contacteur auxiliaire, Description: Appareils de base avec contacts liés positivement., Raccordement: Bornes à vis, Courant assigné d’emploi AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 2 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 2 O, Nombre caract./Exécution Nombre caractéristique: 22E, Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires: DILA-XHI(V)…, Tension de commande: TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz, Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif, Degré de protection: IP20, Remarques: Contacts selon EN 50011, Repérage des bornes bobine selon EN 50005, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
DILA-40(115V60HZ)
04015082763220
276322
Eaton
Show compressed display (355 products)
Numéro de commande276524
ShorttextContactor relay
Dernières modifications14.10.2024 10:25:24
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-37-10-01 Contacteur auxiliaire (BT)

ECLASS 13.0

27-37-10-01 Contacteur auxiliaire (BT)

ECLASS 12.0

27-37-10-01 Contacteur auxiliaire (BT)
OuiYes
NonNo
CECE
ACAC
Raccord filetéScrew connection

ETIM 10.0

EC000196 Auxiliary contactor, relay

ETIM 9.0

EC000196 Contactor relay

ETIM 8.0

EC000196 Contactor relay