Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FJEBF10-1.25-40-14

Expand Table
FR
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Matériau
MAT
Trattamento superficie
ST
Material of Accessories
MATAC
Surface Treatment of Accessories
STAC
Accessoires
AC
Pas M
MP
Selezione L - Incrementi di 1mm
L [mm]
F Selection 1mm Increment
F [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
(C)
C [mm]
B1
B1 [mm]
C1
C1 [mm]
T
T [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FJEBF3-0.5-20-10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x2)
3-0.5
20
10
2.5
6
6.9
5.5
6.4
2.4
FJEBF4-0.7-20-12
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x2)
4-0.7
20
12
2.5
8
9.2
7.0
8.1
3.2
FJEBF5-0.8-20-14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x2)
5-0.8
20
14
2.5
8
9.2
8.0
9.2
4.0
FJEBF6-1.0-24-14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
6-1.0
24
14
2.5
10
11.5
10.0
11.5
5.0
FJEBF8-1.0-32-14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
8-1.0
32
14
2.5
14
16.2
13.0
15.0
5.0
FJEBF8-1.25-32-14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
8-1.25
32
14
2.5
14
16.2
13.0
15.0
5.0
FJEBF10-1.25-40-14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
10-1.25
40
14
2.5
17
19.6
17.0
19.6
6.0
FJEBF10-1.5-40-14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
10-1.5
40
14
2.5
17
19.6
17.0
19.6
6.0
FJEBF12-1.25-48-16
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
12-1.25
48
16
3.0
21
24.2
19.0
21.9
7.0
FJEBF12-1.5-48-16
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
12-1.5
48
16
3.0
21
24.2
19.0
21.9
7.0
FJEBF14-1.5-56-17
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
14-1.5
56
17
3.0
23
26.6
22.0
25.4
8.0
FJEBF18-1.5-72-25
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
18-1.5
72
25
3.0
26
30.0
27.0
31.2
15.0
FJEBF20-1.5-80-30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
20-1.5
80
30
5.0
30
34.6
30.0
34.6
16.0
FJEBF22-1.5-80-30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
EN 1.0038 l'équivalent
Galvanizzazione
Ecrou (x1)
22-1.5
80
30
5.0
32
37.0
32.0
37.0
18.0
Show compressed display (14 configurable products)
ShorttextTiges de raccord pour cylindres pneumatiques-Type à dimension L et F configurable
Dernières modifications29.11.2024 04:28:38
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeFJEBF10-1.25-40-14