Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fabory
6 Visserie
DIN ≈7982 C - Countersunk tapping screw, square socket
Fabory
6 Visserie
DIN ≈7982 C - Countersunk tapping screw, square socket
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Blechschraube DIN 7982 C V2 4.2x45
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Numéro d'article
CNSORDERNO
courte description
NENNID
Diamètre nominal de filetage
D [mm]
Longueur nominale
L [mm]
Marque
BRAND
Standard
STANDARD
Filetage
THREAD
Direction du filetage
THREADDIRECTIO
Type
TYPE
matière première
BASICMATERIAL
Matière / Grade
GRADE
Revêtement
SURFACETREATME
Forme de tête
HEADSHAPE
Mode d'entraînement
DRIVINGFEATURE
Poid net
CNSMASSEXACT [kg]
Normes comparables
COMPARABLESTAN
RoHs
ROHS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
51864.039.019
ST3,9
3.90
19.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00013
ISO≈7050 C
Y
51864.039.025
ST3,9
3.90
25.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00016
ISO≈7050 C
Y
51864.039.032
ST3,9
3.90
32.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Electro zingué
Tête fraisée
Square socket
0.00020
ISO≈7050 C
Y
51864.039.050
ST3,9
3.90
50.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00033
ISO≈7050 C
Y
51864.042.013
ST4,2
4.20
13.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00010
ISO≈7050 C
Y
51864.042.015
ST4,2
4.20
25.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Electro zingué
Tête fraisée
Square socket
0.00019
ISO≈7050 C
Y
51864.042.016
ST4,2
4.20
16.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00013
ISO≈7050 C
Y
51864.042.019
ST4,2
4.20
19.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Electro zingué
Tête fraisée
Square socket
0.00014
ISO≈7050 C
Y
51864.042.032
ST4,2
4.20
32.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00023
ISO≈7050 C
Y
51864.042.038
ST4,2
4.20
38.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00028
ISO≈7050 C
Y
51864.042.045
ST4,2
4.20
45.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00034
ISO≈7050 C
Y
51864.042.050
ST4,2
4.20
50.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00043
ISO≈7050 C
Y
51864.048.016
ST4,8
4.80
16.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00017
ISO≈7050 C
Y
51864.048.019
ST4,8
4.80
19.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Electro zingué
Tête fraisée
Square socket
0.00020
ISO≈7050 C
Y
51864.048.025
ST4,8
4.80
25.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00026
ISO≈7050 C
Y
51864.048.032
ST4,8
4.80
32.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00034
ISO≈7050 C
Y
51864.048.038
ST4,8
4.80
38.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Electro zingué
Tête fraisée
Square socket
0.00041
ISO≈7050 C
Y
51864.048.045
ST4,8
4.80
45.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Electro zingué
Tête fraisée
Square socket
0.00046
ISO≈7050 C
Y
51864.048.050
ST4,8
4.80
50.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Filetage de vis à tôle
Point pointu
Acier inoxydable
A2
Tête fraisée
Square socket
0.00051
ISO≈7050 C
Y
Show compressed display (24 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Fabory
- DIN ≈7982 C
Numéro de commande
51864.042.045
Shorttext
Countersunk tapping screw, square socket
Dernières modifications
09.04.2025 07:10:35
Unité
Mots clés
Visserie
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-02-03 Vis à tôle, rondelle non plate
ECLASS 10.1
23-11-01-12 Vis à tôle
Lettre de forme conforme à la norme
ISO 1891
Forme de tête
Senkkopf
ECLASS 6.2
23-11-01-12 Sheet metal screw
standard letter to the standard number
ISO 1891
Head form
Senkkopf
ECLASS 5.1
23-11-01-12 Vis à tôle
Lettre de forme conforme à la norme
ISO 1891
Forme de tête
Senkkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-12 Vis à tôle
ETIM 10.0
EC000889 Tapping screw
ETIM 7.0
EC000889 Tapping screw
Head form
Senkkopf
PCon
BOLTS_TAPPING_COUNTERSUNKHEAD Blechschrauben mit Senkkopf, Innenantrieb
Winkel des Senkkopfes
80°
Kopfform
Senkkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-7x-79x-DIN 7982 DIN 7982