BOSCH-Rexroth 3WE6A6X/EG12K4

Expand Table
EN
1/5
Order number
CNSORDERNO
Material number
MN
Main ports
R1M_C_VGS_DXX_POR_NUM
Device type
R1M_C_VGS_DXX_UNI_TYP
Operation type
R1M_C_VGS_DXX_ACT_TYP
Size
R1M_C_VGS_DXX_UNI_SIZ
Symbol
R1M_C_VGS_DXX_SYM_SPO
Component series
R1M_C_VGS_DXX_UNI_SER
Control spool return
R1M_C_VGS_DXX_SPO_FEE
Solenoid
R1M_C_VGS_DXX_SOL_TYP
Solenoid voltage type
R1M_C_VGS_DXX_SOL_ACD
Solenoid voltage size
R1M_C_VGS_DXX_SOL_VOT [V]
Voltage rectifier
R1M_C_VGS_DXX_REC_VOT
1
3WE6A6X/EG12K4
R901093890
3: 3 main ports
W: Directional valve
E: Electric direct operated
6: Size 6
6X: Component series 60 … 69 (60 … 69: unchanged installation and connection dimensions)
E: High-power wet-pin solenoid with detachable coil
G: Direct voltage
12: 12 V
-
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commandeR901093890
ShorttextDirectional spool valve
Dernières modifications02.10.2025 16:29:34
Unité

Classifications

Par catégorie

Fluid_Technology Fluidique
Hydraulics Hydraulique
Pump Pompe
Valve Soupape
Cylinder Cylindre

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-44-01-02 Distributeur de commande de commutation (hydraulique)
Type d'actionnementpneumatisch
type de connexionSteckanschluss
taille du filetage connecteurM12
type de connecteurRundsteckverbinder

ECLASS 13.0

51-44-01-02 Switching directional-control spool valve (hydraulics)
Actuation typepneumatisch
connection typeSteckanschluss
thread size connectorM12
type of connectorRundsteckverbinder