EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
Modèle 32-141 Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier ou inox
Modèle 32-1414 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à droite - Avec écrou
...
Modèle 32-1414 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à droite - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1414-6
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF [mm]
MATIERE [mm]
VERSION
FINITION
Position
POS
Position écrou
ECROU [mm]
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
32-1414-6
Acier
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
6
M12x1,5
12
47
8
26
32
8
18
INFOTEXTE
32-1414-8
Acier
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
8
M16x1,5
16
56
10
30
42
11
29
INFOTEXTE
32-1414-10
Acier
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
10
M20x1,5
20
69
12
37
52
21
57
INFOTEXTE
Show compressed display (3 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1414
Numéro de commande
Emile Maurin 32-1414-6
Shorttext
Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à droite - Avec écrou
Dernières modifications
25.05.2021 09:28:17
Unité
Mots clés
Doigt
Doigts
Poignée
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_FIXING Accrocher
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-10-01-90 Goujon, tige (non classé)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)