Hawle Österreich Gruppe
Gate Valves
4700E1+ - VANNES E1+ avec brides, "longue"
Hawle Österreich Gruppe
Gate Valves
4700E1+ - VANNES E1+ avec brides, "longue"
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5001926
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
numéro d'article
IN
Niveau LOD
LOD
Taille nominale
DN [mm]
Niveau de pression
PN
ØD bride
D [mm]
bride
C [mm]
ØK bride
K [mm]
bride
D4 [mm]
f bride
F [mm]
nombre de vis
Q
Vis fil
T
Vis Ød2
D2 [mm]
a Broche
A [mm]
c Broche
CS [mm]
Ød1 Broche
D1 [mm]
Vanne
H [mm]
Vanne
H1 [mm]
Vanne
L [mm]
Vanne
B [mm]
poids
W [kg]
Lien produit
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
5001914
400
50
PN10 PN16
165
18.0
125
98
5.0
4
M 16
19
14.8
30
18.0
230.0
313.0
250
135
10.7
Link
5001918
400
65
PN10 PN16
185
18.0
145
118
5.0
4
M 16
19
17.3
30
20.0
298.0
390.0
270
172
16.9
Link
5001922
400
80
PN10 PN16
200
18.0
160
133
5.0
8
M 16
19
17.3
30
20.0
305.0
405.0
280
172
19.0
Link
5001926
400
100
PN10 PN16
220
18.0
180
153
5.0
8
M 16
19
19.3
30
20.0
339.0
449.0
300
203
25.2
Link
5001930
400
125
PN10 PN16
250
17.0
210
183
4.0
8
M 16
19
19.3
30
20.0
420.0
545.0
325
275
36.7
Link
5001934
400
150
PN10 PN16
285
17.0
240
209
4.0
8
M 20
23
19.3
30
20.0
432.0
575.0
350
275
42.9
Link
5001938
400
200
PN10
340
19.5
295
264
4.5
8
M 20
23
24.3
38
25.0
534.0
704.0
400
345
68.0
Link
5002010
400
200
PN16
340
19.5
295
264
4.5
12
M 20
23
24.3
38
25.0
534.0
704.0
400
345
68.0
Link
Show compressed display (8 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 4700E1+
Numéro de commande
5001926
Shorttext
VANNES E1+ avec brides, "longue"
Dernières modifications
13.10.2025 09:45:18
Unité
Mots clés
VANNES
brides
Classifications