Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FBSKYU6.5-50-50

Expand Table
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TP
Matériau du corps
MATB
Matériau de la pièce adhésive
MATAP
Sélection de T
TS [mm]
A Incrément de 5 mm
A [mm]
Tolérance A
ATOL [mm]
B Incrément de 5 mm
B [mm]
Tolérance b
BTOL [mm]
Température d'utilisation recommandée en °C
RT
Température admissible en °C
AT
Rayon de pliage minimum R
MB [mm]
Densité de la surface
SD [kg/m2]
1
FBSKYU6.5-50-50
FBSKYU
Acétate de vinyle/mousse d'uréthane
Adhésif acrylique
6.5
50
+/-1
50
+/-1
0~30
70
N/A
N/A
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
ShorttextMatériaux d'insonorisation, type à dimension A, B spécifiée, antivibrations/isolation sonore
Dernières modifications29.11.2024 04:26:04
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties