Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MFML, MFML-S - Logements de manchons exempts d'huile à bride, standard, double, à embase ronde
Misumi
...
Oil Free Bushings
MFML, MFML-S - Logements de manchons exempts d'huile à bride, standard, double, à embase ronde
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFML12
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Joint
SEAL
Matériau du logement
MATH
Traitement de surface
ST
d
DD [mm]
Tolérance D
DDTOL [mm]
D
D [mm]
Tolérance D
DTOL [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MFML6
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
6
+0.022/0
12
0/-0.018
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFML8
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
8
+0.028/0
15
0/-0.018
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFML10
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
10
+0.028/0
19
0/-0.021
82
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFML12
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
12
+0.034/0
21
0/-0.021
82
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFML13
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
13
+0.034/0
23
0/-0.021
82
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFML16
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
16
+0.034/0
28
0/-0.021
97
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFML20
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
20
+0.041/0
32
0/-0.025
112
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFML25
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
25
+0.041/0
40
0/-0.025
158
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFML30
Sans joint
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
30
+0.041/0
45
0/-0.025
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
Show compressed display (9 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MFML, MFML-S
Shorttext
Logements de manchons exempts d'huile à bride, standard, double, à embase ronde
Dernières modifications
29.11.2024 04:06:09
Unité
Mots clés
Logements
Manchons
bride
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties