...
Honsel-Group
Connecteur
Pièces auto-sertissables
Ecrou à sertir à la presse
ECROU À SERTIR À LA PRESSE - Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Honsel-Group
...
Ecrou à sertir à la presse
ECROU À SERTIR À LA PRESSE - Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox 10440030002
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Codes articles
ARTNR
Description Groupe de produits
BEZ
Matériau manchon / corps de rivet
MAT1
Exécution
AU
Fil
EG
Matériaux
EMAT
minute Épaisseur de feuille de
EKB [mm]
Obtenir la valeur totale de Dm
ELD [mm]
Longueur de l'arbre (A)
EA [mm]
Arbre Dm (C)
EC [mm]
Hexagon (H)
EH [mm]
min. Distance entre le bord et le centre du trou
EARL [mm]
Force de pression en aluminium
EEA [mm]
Exprimer la force Alu
EAA [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10440020001
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M2
Inox Série 300
1.53
4,37 +0,08
1.53
4.35
4.8
6.0
8,9
890
10440020002
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M2
Inox Série 300
2.32
4,37 +0,08
2.30
4.35
4.8
6.0
8,9
890
10440025001
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M2,5
Inox Série 300
1.53
4,37 +0,08
1.53
4.35
4.8
6.0
8,9
890
10440025002
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M2,5
Inox Série 300
2.32
4,37 +0,08
2.30
4.35
4.8
6.0
8,9
890
10440030001
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M3
Inox Série 300
1.53
4,37 +0,08
1.53
4.35
4.8
6.0
8,9
890
10440030002
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M3
Inox Série 300
2.32
4,37 +0,08
2.30
4.35
4.8
6.0
8,9
890
10440040001
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M4
Inox Série 300
1.53
7,37 +0,08
1.53
7.35
7.9
7.2
8,9
1068
10440040002
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M4
Inox Série 300
2.32
7,37 +0,08
2.30
7.35
7.9
7.2
8,9
1068
10440050001
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M5
Inox Série 300
1.53
7,92 +0,08
1.53
7.90
8.7
8.0
11,1
1068
10440050002
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M5
Inox Série 300
2.32
7,92 +0,08
2.30
7.90
8.7
8.0
11,1
1068
10440060003
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M6
Inox Série 300
3.18
8,74 +0,08
3.05
8.72
9.5
8.8
15,6
2847
10440060004
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M6
Inox Série 300
3.96
8,74 +0,08
3.84
8.72
9.5
8.8
15,6
2847
10440060005
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Inox Série 300
beidseitig bündig
M6
Inox Série 300
4.75
8,74 +0,08
4.63
8.72
9.5
8.8
15,6
2847
Show compressed display (13 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Honsel-Group
- ECROU À SERTIR À LA PRESSE
Numéro de commande
10440030002
Shorttext
Ecrous á sertir à la presse ras des deux côtés V-F Inox
Dernières modifications
03.06.2024 11:00:06
Unité
Mots clés
Connecteur
Ecrou
Ecrous
presse
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificat REACH
YES
Certificat RoHS
YES
ECLASS 10.1
23-11-09-02 Ecrou de pressage, manchon fileté
Nom de fournisseur
VVG
Nom du fabricant
VVG
ECLASS 9.1
23-11-09-02 Ecrou de pressage, manchon fileté
Nom de fournisseur
VVG
Nom du fabricant
VVG