FIBRO
Éléments Standard
Ressorts
Ressorts à gaz
LCF, avec amortisseur
2484.13.03000./Fixation/Jeu de pièces détachées
2480.045. - Support avant de fixation
FIBRO
...
LCF, avec amortisseur
2484.13.03000./Fixation/Jeu de pièces détachées
2480.045. - Support avant de fixation
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2480.045.01500
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
N° de commande
BC
Fiche catalogue
DOC
Diamètre de cylindre
ZD [mm]
ZD1 [mm]
Largeur
A [mm]
A1 [mm]
Hauteur
B [mm]
C [mm]
D [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
E [mm]
E2 [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
I [mm]
K [mm]
L [mm]
M [mm]
N [mm]
R [mm]
1
2
3
4
2480.045.00750
2480_13_00750_bv
50.200
50.000
65.000
64.000
70.000
22.000
33.000
9.000
8.000
38.000
4.000
13.000
34.500
11.000
23.500
11.000
40.000
50.000
50.300
2.000
2480.045.01500
2480_12_01500_bv
75.200
75.000
90.000
88.000
101.000
28.000
37.000
11.000
10.000
57.000
5.000
19.000
43.500
10.000
29.500
13.500
64.000
72.000
75.300
2.500
2480.045.03000
2480_13_03000_bv
95.200
95.000
110.000
109.000
121.000
28.000
63.000
13.000
12.000
66.500
5.000
19.000
46.500
11.000
32.500
13.500
79.000
90.000
95.300
2.500
2480.045.05000
2480_13_05000_bv
120.200
120.000
140.000
140.000
149.000
28.000
88.000
17.000
16.000
79.000
5.000
19.000
48.000
11.500
34.000
18.000
102.000
112.000
120.300
2.500
Show compressed display (4 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
FIBRO
- 2480.045.
Numéro de commande
2480.045.01500
Shorttext
Support avant de fixation
Dernières modifications
28.05.2025 14:24:42
Unité