SCHMALZ 10.01.06.00167 FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON

Expand Table
EN
1/5
Name
NAME
NNCUSTOM
NTCUSTOM
NBCUSTOM
LINACUSTOM
Order number
ARTNR
d2
C126 [mm]
dn
C124 [mm]
Dmax(S)
C1688 [mm]
Ds
C614 [mm]
G1
C132
H
C117 [mm]
LG1
C133 [mm]
SW1
C140 [mm]
Z
C171 [mm]
Saugkraft
C556 [N]
1
10_01_06_00167
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
Balgsauggreifer (rund)
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00167
51
6
90
80.2
G1/4"-IG
100
12
22
38
120
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande10.01.06.00167
ShorttextFSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
Dernières modifications26.08.2024 12:32:32
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties