...
Blickle
roues et roulettes à bandage caoutchouc
756272 - GEV 610/60K
Blickle
roues et roulettes à bandage caoutchouc
756272 - GEV 610/60K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
756272
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
GEV 610/60K
GEV_610_60K
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
Type de produit
PRODUKTTYP
Couleur du revêtement
FARBELAUFB
1
756272
GEV 610/60K
4047526117085
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
610
150
roulement à billes
2700
84.500
Caoutchouc
fonte grise robuste
roue
noir
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 756272
Numéro de commande
756272
Shorttext
GEV 610/60K
Dernières modifications
22.05.2025 14:20:38
Unité
Mots clés
bandage
roues
roulettes
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_ROLLING Rouler
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-01-02 Roue standard (Ingénierie non automobile)