Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1009090000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Type of interlock
AAB373
Design of housing surface
AAB396
screwed cable gland present
AAB737
1
1009090000
HDC 16B DODQ 2QB
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Taille: 6, IP65 (quand enfiché)
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
4032248713837
Weidmueller Group
Transverse strap
powder-coated
No
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1009090000
ShorttextBoîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Taille: 6, IP65 (quand enfiché)
LongtextLes boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Dernières modifications23.06.2025 20:26:53
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85389099
Description longLes boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Description shortBoîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Taille: 6, IP65 (quand enfiché)
GTIN-Code4032248713837
Order Number1009090000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1009090000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1009090000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-44-02-02 Boîtiers pour connecteurs rectangulaires
type et nature de la surface du boitierpowder-coated
Type de produitHDC 16B DODQ 2QB
GTIN4032248713837
Référence article du fabricant1009090000
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarqueRockStar®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/1009090000
Description du produit par le fabricantBoîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Taille: 6, IP65 (quand enfiché)
Désignation du produit par le fabricantBoîtier (connecteurs débrochables industriels)
couleurgray

ECLASS 13.0

27-44-02-02 Boîtiers pour connecteurs rectangulaires
type d'interverrouillageTransverse strap
type et nature de la surface du boitierpowder-coated
avec presse-étoupe à visNo
degré de protection (IP) montéIP65
conception CEMNo
température de fonctionnement minimum-40 °C ... 125 °C
température de fonctionnement maximum-40 °C ... 125 °C
shackle positiontop section
Product typeHDC 16B DODQ 2QB
GTIN4032248713837
Référence article du fabricant1009090000
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandRockStar®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/1009090000
Manufacturer product descriptionBoîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Taille: 6, IP65 (quand enfiché)
Manufacturer product designationBoîtier (connecteurs débrochables industriels)
hauteur129.5
couleur du boîtiergray
couleurgray
profondeur36.800
matériau de boîtieraluminum
avec capot rabattableYes
Largeur57

ECLASS 12.0

27-44-02-02 Coquille pour connecteur industriel
type d'interverrouillageTransverse strap
type et nature de la surface du boitierpowder-coated
avec presse-étoupe à visNo
degré de protection (IP) montéIP65
conception CEMNo
température de fonctionnement minimum-40 °C ... 125 °C
température de fonctionnement maximum-40 °C ... 125 °C
code TARIC pour déclaration en douane85389099
shackle positiontop section
Product typeHDC 16B DODQ 2QB
GTIN4032248713837
Référence article du fabricant1009090000
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandRockStar®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/1009090000
Manufacturer product descriptionBoîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Taille: 6, IP65 (quand enfiché)
Manufacturer product designationBoîtier (connecteurs débrochables industriels)
hauteur129.5
couleur du boîtiergray
couleurgray
profondeur36.800
matériau de boîtieraluminum
avec capot rabattableYes
Largeur57

ETIM 10.0

EC000437 Housing for rectangular connectors
Type of lockingTransverse strap
With cable screw glandNo
Degree of protection (IP), mountedIP65
EMC-versionNo
Operating temperature-40 °C ... 125 °C
Position of the shackletop section
Height129.5
Housing colourgray
Depth36.800
Housing materialaluminum
With hinged lidYes
Width57

ETIM 9.0

EC000437 Housing for rectangular connectors
Type of lockingTransverse strap
With cable screw glandNo
Degree of protection (IP), mountedIP65
EMC-versionNo
Operating temperature-40 °C ... 125 °C
Position of the shackletop section
Height129.5
Housing colourgray
Depth36.800
Housing materialaluminum
With hinged lidYes
Width57

ETIM 8.0

EC000437 Housing for rectangular connectors