Weidmueller 1651170000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
courant nominal
AAF726 [A]
insert sans contact
AAB755
degré de salissure
BAA295
1
1651170000
HDC HDD 42 MC
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 250 V, 10 A, Nombre de pôles: 42, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
4008190299774
Weidmueller Group
10
Oui
3
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1651170000
ShorttextInsert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 250 V, 10 A, Nombre de pôles: 42, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
LongtextInsert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Dernières modifications12.12.2025 12:30:03
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longInsert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Description shortInsert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 250 V, 10 A, Nombre de pôles: 42, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
GTIN-Code4008190299774
Order Number1651170000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651170000
Type CodeHDC HDD 42 MC
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651170000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Pièce de contact pour connecteur industriel
tension nominale de surtension4
type de contactmâle
insert sans contactOui
section maximum de conducteur multibrin2.050
section minimum de conducteur multibrin0.140
avec raccordement pour le conducteur PEOui
matière du contactautres alliages de cuivre
température de fonctionnement minimum-40
température de fonctionnement maximum125
courant nominal10
Type de produitHDC HDD 42 MC
Code GTIN (EAN)4008190299774
Numéro interne de l'article1651170000
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarqueRockStar®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651170000
Méthode de connexion des conducteursconnexion sertie
Nombre de pôles42
Description du produit par le fabricantInsert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 250 V, 10 A, Nombre de pôles: 42, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
Désignation du produit par le fabricantInsert de contact (connecteurs débrochables industriels)
Numéro du tarif douanier85472000
Type de numéro de tarif douanierTARIC
température ambiante min.-40
hauteur63.7
température ambiante maximale125
degré de salissure3
profondeur33.5
classe d'inflammabilité de l'isolant (d'après UL 94)V0
section maximum du conducteur, souple2.500
section maximum du conducteur, rigide2.500
section minimum du conducteur, souple0.500
section minimum du conducteur, rigide0.500
Largeur33.9
Tension nominale250