Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1204300000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
courant nominal
AAF726 [A]
insert sans contact
AAB755
degré de salissure
BAA295
1
1204300000
HDC HE 10 MC
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
4008190068318
Weidmueller Group
16
Oui
3
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1204300000
ShorttextInsert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
LongtextInsert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Dernières modifications12.12.2025 12:29:59
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longInsert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Description shortInsert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
GTIN-Code4008190068318
Order Number1204300000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1204300000
Type CodeHDC HE 10 MC
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1204300000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Pièce de contact pour connecteur industriel
tension nominale de surtension6
type de contactmâle
insert sans contactOui
section maximum de conducteur fil fin avec embout4
section maximum de conducteur multibrin4
section minimum de conducteur multibrin0.500
avec raccordement pour le conducteur PEOui
matière du contactautres alliages de cuivre
température de fonctionnement minimum-40
température de fonctionnement maximum125
courant nominal16
Type de produitHDC HE 10 MC
Code GTIN (EAN)4008190068318
Numéro interne de l'article1204300000
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarqueRockStar®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/1204300000
Méthode de connexion des conducteursconnexion sertie
Nombre de pôles10
Description du produit par le fabricantInsert de contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
Désignation du produit par le fabricantInsert de contact (connecteurs débrochables industriels)
Numéro du tarif douanier85472000
Type de numéro de tarif douanierTARIC
température ambiante min.-40
hauteur64
température ambiante maximale125
degré de salissure3
profondeur34
classe d'inflammabilité de l'isolant (d'après UL 94)V0
section maximum du conducteur, souple4
section maximum du conducteur, rigide4
section minimum du conducteur, souple0.500
section minimum du conducteur, rigide0.500
Largeur34
Tension nominale500