Weidmueller 1498900000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
courant nominal
AAF726 [A]
insert sans contact
AAB755
degré de salissure
BAA295
1
1498900000
HDC HSB 6 FS
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle, 400 V, 35 A, Nombre de pôles: 6, Raccordement vissé, Taille de construction: 6
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
4008190071417
Weidmueller Group
35
Non
3
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1498900000
ShorttextHDC HSB 6 FS
Dernières modifications12.12.2025 12:30:01
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Pièce de contact pour connecteur industriel
DouilleРозетка
NonНет
OuiДа
ArgentСеребро
autres alliages de cuivreДругие медные сплавы
Raccord filetéВинтовое соединение
TARICTARIC
33
V0V0