Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
SRPCB, SRPCR, SRPCHB, SRPCHR, SRPCSU, SRPCC - Goupilles hexagonales pour montant, type à épaulement, filetage mâle
Misumi
...
SRPCB, SRPCR, SRPCHB, SRPCHR, SRPCSU, SRPCC - Goupilles hexagonales pour montant, type à épaulement, filetage mâle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SRPCB12-L20.00-P4.00-F2.0-G0
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
Dureté
HARD
B
B [mm]
L Incrément 0.01 mm
L [mm]
P Incrément de 0.01 mm
P [mm]
F Incrément de 0.1 mm
F [mm]
G Incrément de 1 mm
G [mm]
m
MM [mm]
(C)
C [mm]
d
DD [mm]
M (normal)
M
Rainure de tournevis
ALT1
Dégagement
ALT2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SRPCB6-L10.00-P3.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
6
10.00
3.00
2.0
0
1
6.9
4
M4
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB7-L10.00-P3.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
7
10.00
3.00
2.0
0
1
8.1
4
M4
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB8-L15.00-P3.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
8
15.00
3.00
2.0
0
1
9.2
5
M5
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB10-L20.00-P4.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
10
20.00
4.00
2.0
0
2
11.5
5
M5
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB12-L20.00-P4.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
12
20.00
4.00
2.0
0
2
13.9
6
M6
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB13-L20.00-P5.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
13
20.00
5.00
2.0
0
3
15.0
6
M6
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB14-L20.00-P5.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
14
20.00
5.00
2.0
0
3
16.2
6
M6
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB17-L20.00-P8.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
17
20.00
8.00
2.0
0
3
19.6
8
M8
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB19-L20.00-P8.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
19
20.00
8.00
2.0
0
3
21.9
8
M8
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
SRPCB24-L20.00-P10.00-F2.0-G0
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
-
24
20.00
10.00
2.0
0
4
27.7
10
M10
sans DRC (rainure de tournevis)
sans NNC (dégagement)
Show compressed display (10 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SRPCB, SRPCR, SRPCHB, SRPCHR, SRPCSU, SRPCC
Shorttext
Goupilles hexagonales pour montant, type à épaulement, filetage mâle
Dernières modifications
29.05.2023 02:22:39
Unité
Mots clés
Goupilles
épaulement
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties