Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Funken
Ventilation fittings
Control valves
Control valve socket D1 - HoKa control damper version D1 transverse to the pipe direction, with socket on both sides, 4th generation
Funken
...
Control valve socket D1 - HoKa control damper version D1 transverse to the pipe direction, with socket on both sides, 4th generation
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control valve PP, inside diameter = 200 - 10032578(LOD=M-300)
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
Article number
CNSORDERNO [mm]
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Article
ART
Material
CNSMAT
KatalogNG
KNG
Color
FAR
Diameter
DA [mm]
Total length
LGES [mm]
34
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 160 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
35
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 180 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
36
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 75 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
37
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 110 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
38
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 160 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
39
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 200 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
40
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 250 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
41
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 315 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
42
|
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 400 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
43
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 200 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
44
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 225 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
45
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 250 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
46
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 280 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
47
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 315 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
48
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 355 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
49
|
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 400 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
50
|
HoKa PPs Clapet de réglage avec manchons Ø 75 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
51
|
HoKa PPs Clapet de réglage avec manchons Ø 90 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
10032574
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 140 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0140
RAL 7032
140
150
10032575
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 160 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0160
RAL 7032
160
150
10032576
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 180 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0180
RAL 7032
180
170
10034075
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 75 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0075
nature
75
130
10034077
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 110 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0110
nature
110
155
10034079
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 160 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0160
nature
160
150
10034080
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 200 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0200
nature
200
170
10034081
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 250 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0250
nature
250
170
10034082
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 315 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0315
nature
315
170
10034083
Mechanical
High
HoKa PVDF Clapet de réglage avec manchons Ø 400 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PVDF
0400
nature
400
180
10032578
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 200 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0200
RAL 7032
200
170
10032580
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 225 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0225
RAL 7032
225
170
10032582
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 250 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0250
RAL 7032
250
170
10032584
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 280 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0280
RAL 7032
280
170
10032585
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 315 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0315
RAL 7032
315
170
10032586
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 355 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0355
RAL 7032
355
175
10032587
Mechanical
High
HoKa PP Clapet de réglage avec manchons Ø 400 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PP
0400
RAL 7032
400
180
10032647
Mechanical
High
HoKa PPs Clapet de réglage avec manchons Ø 75 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PPs
0075
RAL 7037
75
130
10032648
Mechanical
High
HoKa PPs Clapet de réglage avec manchons Ø 90 mm, préparé pour montage de moteur, modèle D1 en position transversale,4ème génération
PPs
0090
RAL 7037
90
130
Show compressed display (86 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Funken
- Control valve socket D1
Numéro de commande
10032578
Shorttext
HoKa control damper version D1 transverse to the pipe direction, with socket on both sides, 4th generation
Dernières modifications
05.02.2025 09:20:57
Unité
Mots clés
Control
Control valve
Control valves
Damper
Generation
Ventilation
both sides
direction
fittings
pipe
socket
transverse
version
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeFitting
Family mechanical part type
ValveBreaksInto