Weidmueller 1025940030

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
couleur de la gaine
BAB378
catégorie
AAD244
manchon anti-pincement de couleur
AAK270
1
1025940030
IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Câble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, ouvert, Nombre de pôles: 4, Longueur: 3 m
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
4032248779697
Weidmueller Group
vert
5
noir
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1025940030
ShorttextIE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Dernières modifications12.12.2025 12:13:43
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
55
OuiДа
noirчерный
1x41x4
SF/UTPSF/UTP
Sansбез
M12M12
Sansбез
OuiДа
TARICTARIC
vertзеленый
OuiДа
OuiДа
OuiДа
OuiДа
selon IEC 60332-3-24В соответствии с МЭК 60332-3-24