Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1025950100

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
couleur de la gaine
BAB378
catégorie
AAD244
manchon anti-pincement de couleur
AAK270
1
1025950100
IE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
Câble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle droit IP 67, Nombre de pôles: 4, Longueur: 10 m
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
4032248776078
Weidmueller Group
vert
5
noir
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1025950100
ShorttextCâble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle droit IP 67, Nombre de pôles: 4, Longueur: 10 m
LongtextCâbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Dernières modifications12.12.2025 12:13:44
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longCâbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Description shortCâble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle droit IP 67, Nombre de pôles: 4, Longueur: 10 m
GTIN-Code4032248776078
Order Number1025950100
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1025950100
Type CodeIE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1025950100
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
catégorie5
version ignifugéeOui
manchon anti-pincement de couleurnoir
construction du câble1x4
type de câbleSF/UTP
type de manchon anti-flexionSans
type de connecteur connexion 1M12
type de connecteur connexion 2M12
sans halogène (selon EN 50267-2-2)Oui
Valeur de la VAN66
Type de produitIE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
Code GTIN (EAN)4032248776078
Numéro interne de l'article1025950100
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarquePROFINET
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/1025950100
Description du produit par le fabricantCâble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle droit IP 67, Nombre de pôles: 4, Longueur: 10 m
Désignation du produit par le fabricantCâble PROFINET (confectionné)
Numéro du tarif douanier85444290
Type de numéro de tarif douanierTARIC
couleur de la gainevert
sans halogèneOui
Blindé (O/N)Oui
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)Oui
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1Oui
Ignifugeage conforme à la normeselon IEC 60332-3-24
Indice de protection IPIP67
longueur10