Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande
Câble, fil
Câble de transmission de données
Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
1025950500 - IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
Weidmüller
...
Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
1025950500 - IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025950500
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
couleur de la gaine
BAB378
catégorie
AAD244
manchon anti-pincement de couleur
AAK270
1
1025950500
IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
Câble PROFINET (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle droit IP 67, Nombre de pôles: 4, Longueur: 50 m
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
4032248750634
Weidmueller Group
vert
5
noir
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1025950500
Numéro de commande
1025950500
Shorttext
IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
Dernières modifications
12.12.2025 12:13:45
Unité
Mots clés
Electricité
Electronique
câble
raccordement
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
5
5
Oui
Да
noir
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
Sans
без
M12
M12
M12
M12
Oui
Да
TARIC
TARIC
vert
зеленый
Oui
Да
Oui
Да
Oui
Да
selon IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67