CONTRINEX
Détecteur inductif
Extra Temperature jusqu'à 120°C
PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach - Détecteur inductif
CONTRINEX
...
PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach - Détecteur inductif
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DW-AD-601-M5-735
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Numéro d’article
ORDERNO
Désignation
TYPE
Gamme de produits
PR
Famille de produits
PF
Taille de boîtier
H [mm]
Portée nominale
OD [mm]
Raccordement
C
Montage
M
Polarité
P
Sortie
OP
Interface
I
Tension d'alimentation
SV [V]
Plage de température
TR [°C]
Indice de protection
ER
Taille de boîtier + type de montage
HSR [mm]
Polarité + Sortie
PO
Fréquence de commutation max.
SFM [Hz]
1
2
320-920-019
DW-AD-601-M5-735
Extra Temperature
Classics - Série 600
M5
0.8
Silicone, 2 m, 3 fils
noyable
NPN
Normally open (NO)
Sortie standard
10...30 VDC
-25...+120
IP 67
M5, Embeddable
NPN, à fermeture (NO)
5000
320-920-078
DW-AD-603-M5-735
Extra Temperature
Classics - Série 600
M5
0.8
Silicone, 2 m, 3 fils
noyable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+120
IP 67
M5, Embeddable
PNP, à fermeture (NO)
5000
Show compressed display (2 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
CONTRINEX
- PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach
Numéro de commande
DW-AD-601-M5-735
Shorttext
Détecteur inductif
Dernières modifications
09.05.2025 11:31:36
Unité
Mots clés
Détecteur
Temperature
entrée
inductif
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-27-41-01 Détecteur de proximité inductif de sécurité
27-27-40-01 Détecteur de proximité inductif
ECLASS 12.0
27-27-40-01 Détecteur de proximité inductif
ECLASS 11.1
27-27-01-01 Détecteur de proximité inductif
ECLASS 8.0
27-27-01-01 Inductive proximity switch
ETIM 10.0
EC002714 Inductive proximity switch