Hawle Österreich Gruppe
Fittings
6110 - Raccord de tuyauterie ISO, en fonte ductile, avec filetage extérieur reduit
Hawle Österreich Gruppe
Fittings
6110 - Raccord de tuyauterie ISO, en fonte ductile, avec filetage extérieur reduit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005454
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
numéro d'article
IN
Niveau LOD
LOD
tuyau Ød
PE [mm]
fil
TH [Pouce]
Niveau de pression
PN
L [mm]
E [mm]
ØD
D [mm]
poids
W [kg]
Lien produit
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5005440
400
25
1
PN16
83.5
58.5
50
0.28
Link
5005446
400
32
1 1/4
PN16
96.0
70.0
53
0.39
Link
5005448
400
32
1 1/2
PN16
96.0
70.0
53
0.60
Link
5005450
400
32
2
PN16
112.0
70.0
62
0.63
Link
5005453
400
40
1
PN16
112.0
84.0
65
0.65
Link
5005454
400
40
1 1/2
PN16
112.0
84.0
65
0.64
Link
5005456
400
40
2
PN16
113.0
84.0
65
0.72
Link
5005460
400
50
1 1/4
PN16
130.0
101.0
76
0.90
Link
5005461
400
50
2
PN16
130.0
101.0
76
0.95
Link
5005464
400
63
1 1/4
PN16
148.0
114.0
93
1.50
Link
5005466
400
63
1 1/2
PN16
148.0
114.0
93
1.45
Link
5005469
400
75
2
PN16
152.0
109.0
111
2.41
Link
Show compressed display (12 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 6110
Numéro de commande
5005454
Shorttext
Raccord de tuyauterie ISO, en fonte ductile, avec filetage extérieur reduit
Dernières modifications
13.10.2025 09:44:14
Unité
Mots clés
fonte
raccord
tuyauterie
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model